Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)

    4.4 из 5 звезд4.4(16 отзывы)
    This sliding door is based on the most con With a central node of only 42 mm, this raisable sliding door has clearly minimalist aesthetics that provides spaces with maximum amplitude and minimum visual interference.
    Cпецификация
    • • 150 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • Straight-cut leaves glazed using glazing beads. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm. • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement). • Option of in-line or raisable sliding metal fittings. • Possibility of tri-slot
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s150rp2
    • Тип продукцииSistemas Correderas
    • Группа продукцииSTRUGAL S150RP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия