Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52CR (Curtain Wall)

    The ideal option for contemporary design façades. A structure consisting of uprights and cross members connected together by means of specially designed parts. This wall provides guaranteed thermal insulation with various drainage and ventilation options.
    Cпецификация
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s52cr
    • Тип продукцииFachadas Ligeras
    • Группа продукцииSTRUGAL S52
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия