Опубликуйте свои продукты
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)

    4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)
    The high-performance PVC sliding window. PVC sliding system adaptable to windows and balcony windows Its high energy efficiency enables energy consumption reductions of up to 50% and also reduce CO2 emissions.
    Cпецификация
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s70c4
    • Тип продукцииSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Группа продукцииSTRUGAL S70C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия