Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6 из 5 звезд4.6(55 отзывы)
    The basic economic sliding window with 70 mm frames. These basic sliding windows with 70 mm frames enable the central leaves to be reinforced to provide the system with greater strength.
    Cпецификация
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s70p4
    • Тип продукцииSistemas Correderas
    • Группа продукцииSTRUGAL S70P
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия