Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S85 (Office Partition)
STRUGAL S85 (Office Partition)
STRUGAL S85 (Office Partition)
    Strugal

    STRUGAL S85 (Office Partition)

    Quick to manufacture and install, these are an ideal option for separating work spaces. Office partition profiles. This allows the combination of cladding profiles and integration of shutters, Venetian blinds and roller blinds.
    Cпецификация
    • • Designed with 82 mm base profiles (upright and cross member), plus a combination of profiles and cladding, to be chosen according to needs and aesthetics. • Visible 36 mm face and total depth of 85.5 mm that permits the integration of shutters, Venetian blinds and roll-up blinds, with a Ø42 mm motor-driven shaft. • Option to install fully transparent glass, without visible vertical profiles, of 10 and 12 mm. • Rapid manufacture: • 90º cuts and assembly with a quick-fit square. • Glazing with 6 and 8 mm and wood panels of 10, 13, 16 and 19 mm. • Glass, wood and aluminium door options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s85
    • Тип продукцииDivisión de Oficina
    • Группа продукцииDIVISIÓN DE OFICINA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия