Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S86RP Window (Four-Leaf)

    4.6 из 5 звезд4.6(33 отзывы)
    The most versatile sliding element with minimalist aesthetics. A safe bet on the design with the highest insulating properties that allow single-rail opening with fixed lateral. It incorporates a shutter guide in the straight cut frame option.
    Cпецификация
    • • 85 and 93 mm frames • 37.6-mm leaves • Reference sections from 104 and 87 mm • Perimeter or straight cut frame option • Frame guide option of 120 and 160 mm • Straight cut leaves with 30 mm cavity • Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement) • Leaves and frames are interchangeable with the Strugal S68RP and Strugal S90RP series Wide range • Multiple rail option • Wall-mounting and multi-point closure options • Rapid-fit, hidden box strikers • Complements for straight aesthetics, fixed modules compatible with the Strugal S53RP+ series.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s86rp4
    • Тип продукцииSistemas Correderas
    • Группа продукцииSTRUGAL S86RP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия