Опубликуйте свои продукты
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
    StruXure

    Pivot6XL Pergola

    4.1 из 5 звезд4.1(22 отзывы)

    For commercial applications, the Pivot 6 XL was engineered to span further and handle three times more rain water than our industry-leading Pivot 6 design. This enables StruXure to design bigger systems to accommodate larger projects, making us the industry leader commercially.

    Cпецификация
    • • 2×10 Frame
      • 7-1/2 Inch Gutter
      • 6- or 8-Inch Posts
      • 6 Standard Colors
      • Thousands of Custom Colors & Woodgrain Options
      • Integrated 360 Degree Gutter System
      • OS System – Somfy Motors and Controllers
      • Numerous Options and Accessories
      • Custom Designed to Suit Your Space

      Keywords: Pergola, pergolas, pergola roof, patio roof, gazebo, patio cover, patio shading, pergola louvers, louvered patio, commercial pergola, commercial patio, restaurant patio, restaurant pergola, hospitality pergola, commercial patio roof, louvered pergola, rooftop pergola, roof top pergola, roof shading

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpivot6xl-pergola
    • Тип продукцииPergola
    • Группа продукцииPivot 6 XL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Перголы
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНCanopy
    • Код ССКПУ ООН30151902
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Описание Uniclass 2015Canopy systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Номер OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Наименование OmniClassLouvered Canopies
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка