Опубликуйте свои продукты
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)

Handrail HS.34 with handle diameter 34 mm, made entirely of AISI 304 stainless steel with brushed finish, complete with end caps, curves and brackets with strong hold even on double sheet plasterboard.

Cпецификация
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstainless-steel-handrail-hs34
  • Тип продукцииHandrail
  • Группа продукцииHS34
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)114
  • Ширина (мм)75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
  • Классификация IFCПерила
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_07
  • Описание Uniclass 2015Barrier rails
  • Номер OmniClass23-17 25 13
  • Наименование OmniClassHandrails
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes