Опубликуйте свои продукты
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

The body is made of metal for high durability.
Designed for use on large doors due to its strong push force.
The plastic part is flame resistant and compliant with the UL94V-0 standard.
The magnet part has an allowance of 1.5° on each side to catch the strike plate correctly. This helps the magnet to adjust even if there is a slight misalignment.
The screws for the mounting plate are designed to be hidden from view.
For overlay doors, please make sure there is correct clearance between the door and side board as shown in the drawings below.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаML-ZN80
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-24
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Двери
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit