Опубликуйте свои продукты
FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

Built in sequential damper.
Self and soft close when 115 mm away from closing position. Door also opens lightly.
When close to being fully open, will automatically open gently.
Separated upper rail allows easy maintainance after door installation in pocket door application.
Heavy duty.
Designed for interior use, not for exterior.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFD80-H_T_DSC_UK
  • Тип продукцииTop-hung Soft closer for sliding door
  • Группа продукцииFD series
  • ТипПодкомпонент
  • Дата публикации2023-10-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware