Опубликуйте свои продукты
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    Flush door system with two-way damper, for doors up to 70kg.

    — Limited number of parts for easy installation.

    — The two-way damper allows doors to be both opened and closed softly.

    — No bottom rail or floor groove is necessary.

    — Improved adjustments for a perfect result.

    — Doors will be flush with walls when closed.

    — Door can be pushed open and no handle is necessary on the door front.

    Cпецификация
    • Width:800-1200 mm

      Height:Max.2700 mm

      Thixkness:30-40 mm

      Weight(MFU1200-40):20-40 kg

      Weight(MFU1200-70):40-70 kg

      Adjustment

      Depth: ±4 mm

      Height: ±4 mm

      Application

      Walk-in closets, hidden rooms, shop storage space.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMFU1200
    • Тип продукцииdoor
    • Группа продукцииsliding door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware