Опубликуйте свои продукты
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    ●Pocket door model of FD120.

    ●Reliable soft closing from approx. 115 mm The Two-Way Damper requires less force to open the door. 

    ●Operating force: 22 N, helping meet the ADA requirement of 5 lbf or less.

    Cпецификация
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg, 80 kg or more recommended

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtop-mounted-sliding-door-system-fd120-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • Тип продукцииTop-hung Soft closer for sliding door
    • Группа продукцииFD series
    • ТипПодкомпонент
    • Дата публикации2026-08-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦинк
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания