Опубликуйте свои продукты
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    ●Without damper model of FD120.

    Cпецификация
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtop-mounted-sliding-door-system-fd120-surface-mounted-upper-roller
    • Тип продукцииTop-hung Soft closer for sliding door
    • Группа продукцииFD series
    • ТипПодкомпонент
    • Дата публикации2026-08-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦинк
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания