Опубликуйте свои продукты
HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Shallow drilling depth enables easy drilling of the door and frame.
Three-way adjustment feature enables fine adjustment up, down, left, right, forward and back.
The hinge can be divided between the door and frame and the door can be temporarily fastened to the frame, making it easy to hang the door.
The structure is designed to prevent the door from sagging.
Screw covers can be purchased separately in the event that the original covers are broken or lost. Contact us for details.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHES3D-E160-US
  • Тип продукцииConcealed Door Hinges
  • Группа продукции3‑Way Adjustable Hinges
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Номер OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Наименование OmniClassDoor Latches