Опубликуйте свои продукты
HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

— Has a long arm for a wider throw. This allows for use on clad and thick doors.
— The small bore depth allows for easy mortising of doors and frames.
— Vertical, horizontal and depth adjustments are available.
— Easy and quick installation features:
- Can separate into two parts during installation.
- Can be provisionally hung on doors before fixing screws.
— Custom colours are available.
— Replacement screw covers are also available. Please contact us.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHES3D-W190-US
  • Тип продукцииConcealed Door Hinges
  • Группа продукцииWide Throw 3‑Way Adjustable Hinges
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦинк
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Номер OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Наименование OmniClassDoor Latches