Опубликуйте свои продукты
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This four-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
Cпецификация
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamplify-iv
  • Тип продукцииSauna, Steam Systems
  • Группа продукцииFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)77.7
  • Ширина (дюймы)80.4
  • Глубина (дюймы)56.2
Связанные
  • Масса нетто (фунт)921
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Сауны и Паровые Комнаты
  • Код CSI MasterFormat 201413 24 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Saunas
  • Номер OmniClass23-19 31 15 17
  • Наименование OmniClassSaunas

Доступно в регионах:

Северная Америка