Опубликуйте свои продукты
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
Matera Pergola + 1 Smart
    Sunshade Experts

    Matera Pergola + 1 Smart

    The Matera Pergola + RS Smart is the perfect combination of a roofing with the option of sun protection at the front for additional comfort.
    Thanks to Matera's powerful design, we can install the RS Smart product easily and safely. The RS Smart 100 can be installed up to a width of 4 metres and the RS Smart 130 can be installed up to the maximum size of the Matera.
    The box is attached to the front beam and the guide rails to the leg of the Matera. This makes the entire structure very solid. The product has a modern shape to match any kind of architecture.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmatera-pergola-1-smart1
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5000
    • Ширина (мм)6000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCОкно
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction