Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Главная страница
Категории
Строительство
Крыша
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Доступно в Соединенные Штаты
SUNTECH ซันเทค
Отслеживать
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Тип продукции
Roof
Группа продукции
Metal Sheet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-03-22
Номер версии
1
Ширина (мм)
605
Глубина (мм)
22
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Металл
Страна-производитель
Таиланд
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Крыша
Похожие продукты
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Загрузить
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Загрузить
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Загрузить
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Загрузить
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Загрузить