Опубликуйте свои продукты
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
    SUNTECH ซันเทค

    Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720

    The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
    • Тип продукцииRoof
    • Группа продукцииMetal Sheet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-22
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)720
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша