Опубликуйте свои продукты
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40B-720
SUNTECH ซันเทค

Suntech Roof Metal Sheet SPU-40B-720

Roof with a slope angle of 2 degrees or more can be installed with screws or Bolt Clip CAP (petty number 11881) Specially designed to prevent water leakage at the screw head and support clamp-on installation of solar cells, suitable for medium to large factories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40B-720
  • Тип продукцииRoof
  • Группа продукцииMetal Sheet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-22
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)720
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша