Опубликуйте свои продукты
Panel Doors - Custom Panel Designs
Supa Doors US

Panel Doors - Custom Panel Designs

With a Built to Order manufacturing process, most custom designs are well within the standard scope at Supa Doors. If you have a specific door design in mind not shown here, please contact Supa Doors. All doors are stile and rail construction and carry a limited lifetime warranty. Doors can be fire rated up to 90 minutes and are all STC sound rated to minimize noise.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsupadoors-custompanel
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииPanel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Наименование OmniClassWood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors