Опубликуйте свои продукты
Glass Doors - Custom Panel Design
Supa Doors US

Glass Doors - Custom Panel Design

With a Built to Order manufacturing process, most custom designs are well within the standard scope at Supa Doors. If you have a specific door design in mind not shown here, please contact Supa Doors. All doors are stile and rail construction and glass doors are built with TRUE DIVIDED LITES. All MDF doors carry a limited lifetime warranty. Fire rated Glass Doors are available with different glass amounts and can be fire rated in 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes, and 90 minutes in customizable configurations. Contact Supa Doors for more details.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsupadoors-glass-custompanel
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииGlass
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Наименование OmniClassWood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors