Опубликуйте свои продукты
Louver Doors - False Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - False Louver Effect

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsupadoors-louver-false
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииLouver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Наименование OmniClassWood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors