Опубликуйте свои продукты
Louver Doors - True Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsupadoors-louver-true
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииLouver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Наименование OmniClassWood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors