Опубликуйте свои продукты
Glass Doors - 4 Panel Design
Supa Doors

Glass Doors - 4 Panel Design

All doors are solid stile and rail construction that are all Built To Order, allowing for customization on the fly and are available in any standard heights up to 8’0” tall and 3’6” wide (larger doors available upon request). Stile and rail dimensions may be adjusted without affecting the pricing, including multiple sticking profiles and panel options. Door Thicknesses include 1-3/8", 1-3/4" and 2-1/4". ALL Panel doors may be fire rated in 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes, and 90 minutes with concealed closer options. SUPA Doors proudly carry a limited Lifetime Warranty and are STC sound rated to minimize noise (STC 32-45). Doors can qualify toward multiple LEED credits and are manufactured in the USA. Clear, Frosted, and Specialty Glass may be substituted for all panels, and all doors can include prehung wood jambs if desired. Matching stain grade veneer doors available in addition to the standard MDF doors. Please see catalogue for details.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGlass_Doors_4-Panel
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииGlass Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-28
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка