Опубликуйте свои продукты
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
    False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLouver_Doors_False_Louver
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииLouver Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-28
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка