General Description
The Hot Water Triad is a complete UL listed package that is a ready-to-install system featuring a perfectly matched powerful and efficient burner/boiler combination. Hot Water Triads can be configured for Space Heat, Domestic Hot Water, or Combination Applications. Combination applications are ready-to-install packaged systems that provide Domestic Hot Water and Space Heating from one vessel.
Features
Construction
Safety
A well-made, rugged vessel is naturally a safer boiler. But Superior’s Hot Water Triads also have a firebox design that is completely backed by water, along with safety controls on the boiler that results in a very safe and secure package.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |