Опубликуйте свои продукты
Rounded Single Top Rail SureSet™ HD Balconies
Superior Decks & Railings

Rounded Single Top Rail SureSet™ HD Balconies

SureSet™ HD Balconies Rise Above the Rest Standing tall against the competition, Superior Balconies deliver elevated outdoor living spaces with unmatched architectural value. Built on the SureSet™ HD platform, these heavy duty architectural metals are engineered for structural integrity, rapid installation, and long-lasting performance. Prefabricated in our USA factories with aircraft-grade aluminum extrusions, they're safe, distinctive, and virtually maintenance-free—outlasting wood, steel, composite or steel decks.
Cпецификация
  • CONFIGURATIONS Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6' Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14' Top Railing | Single | Double Railing Infill | Picket | Perforated | Glass Decking Color | Black | Gray | Bronze Frame and Railing Color | Black | White | Bronze
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrounded-single-top-rail-sureset-hd-balconies
  • Тип продукцииSureset HD Balcony
  • Группа продукцииRounded Single Top Rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Балкон
  • Код ETIMEC003111
  • Название ETIMBalcony skylight
  • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85_15
  • Описание Uniclass 2015Composite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 59 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Balconies
  • Номер OmniClass23-13 35 23 17 11
  • Наименование OmniClassBalcony Components