Suvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete EffectSuvinil Concrete Effect
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Concrete Effect

For those who enjoy an urban and industrial look, we present Suvinil Concrete Effect. Suitable for indoors and outdoors, this product presents a matte and rustic finish in color options carefully chosen for your place. It's ready to use simply open and apply it. Suvinil Concrete Effect: the finish for those who live their city. 

Available Sizes and Yields:

Plastic Pail (5 kg): 8 - 9 m2/coat.

Cпецификация
  • Role: Provide matte rustic concrete effect finish on masonry surfaces in general.
    Indicated Area: Interior and/or exterior;
    Quality: Premium;
    Finish: Matte

    Coats: 2-3

    Yield: 8 - 9m2 /coat (5 Kg);
    Surfaces: Indicated for dry or wetable surfaces and can be applied on masonry, concrete, gypsum, drywall. Both new and pre-painted surfaces can receive Suvinil Concrete Effect.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-EFEITOS-CON
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииTextures & Special Effects
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)185.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L6823
  • Описание Uniclass 1.4Textured paints
  • Код Uniclass 2.0PR-15-80-64
  • Описание Uniclass 2.0Plastic Texture Paints
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
  • Описание Uniclass 2015Plastic texture paints
  • Справочный код NBS15-80-64
  • Справочное описание NBSPlastic Texture Paints
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13 13
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Африка
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия