Suvinil Floor Concrete EffectSuvinil Floor Concrete EffectSuvinil Floor Concrete EffectSuvinil Floor Concrete Effect
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Floor Concrete Effect

Suvinil Floor Concrete Effect is an additive to create seamless, jointless concrete-like finish on floors. It's essential for those who live the City everywhere, even at home. It's mixed to cement to create a beautiful and high-resistant finish, followed by a final coat with Suvinil Floors Resin. With Satin Rustic Finish, Floor Concrete Effect is perfect for indoors and outdoors and is non-slick.

 Available Sizes and Yields: 

Plastic Pail (4,7 kg): 4,7 m2/ 2 coats.

Plastic Pail (15 kg): 15 m2/ 2 coats.

Notes: a. mix 1:1 (w/w) ratio of additive to Cement, plus indicated dilution with water. b.Selected Cement will define the effect tone, open-time and workability during application.

Cпецификация
  • Role: Provide satin rustic concrete effect finish on floor surfaces in general.                                                                          

    Indicated Area: Interior and/or exterior;  

    Quality: Premium;                                                                 

    Finish: satin

    Yield: 15 m2/ 2 coats.                                                          

    Surfaces: Indicated for dry or wetable spaces and can be applied on masonry, concrete, stones and ceramic floor tiles. Previous Leveling can be obtained using AC-III Mortar.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-EFEITOS-PCQ
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииTextures & Special Effects
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)278
  • Ширина (мм)274
  • Глубина (мм)274
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4JM6
  • Описание Uniclass 1.4Painting
  • Код Uniclass 2.0SS-35-85-60-95
  • Описание Uniclass 2.0Water-Borne Paint Systems
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_95
  • Описание Uniclass 2015Waterborne paint systems
  • Справочный код NBS35-85-60-95
  • Справочное описание NBSWater-Borne Paint Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13 13
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes