Suvinil Floor ResinSuvinil Floor ResinSuvinil Floor ResinSuvinil Floor ResinSuvinil Floor ResinSuvinil Floor ResinSuvinil Floor ResinSuvinil Floor Resin
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Floor Resin

Suvinil Floor Resin is a waterborne PU resin to apply on Suvinil Floor Concrete Effect. Has traffic-resistant finish and is non-slick for both indoor and outdoor applications.

For application, add Suvinil Floor Catalyser to provide hardening and resistance.

Available Sizes and Yields: 

Flask (1,5 L): up to 15 m2/2 coats;

Flask (0,5 L): up to 4,7 m2/2 coats. 

Notes: a. To be mixed with a part-B Catalyser. b. Indicated only to be appllied on Suvinil Floor Concrete Effect, after drying/curing time indicated on its package.

Cпецификация
  • Role: Indicated only to be appllied on Suvinil Floor Concrete Effect, after drying/curing time indicated on its package. 

    Indicated Area: Interior and Exterior

    Finishing: satin for interior and/or exterior floor surfaces; 

    Quality: Premium;

    Yield: 15 m2/2 coats (1,5L);

    Coats: 2

    Surfaces: Indicated to give finish, resistance and non-slick properties to indoor and outdoor applications of Suvinil Floor Concrete Effect.

    Pre-Application Products: Suvinil Floor Concrete Effect

    Shine Intensity: Satin 3/5;

    Washability: Satin 5/5;

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-EFEITOS-RPI
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииVarnishes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)245
  • Ширина (мм)193
  • Глубина (мм)123
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L6825
  • Описание Uniclass 1.4Varnishes
  • Код Uniclass 2.0SS-35-85-60-20
  • Описание Uniclass 2.0Decorative Varnish Or Lacquer Systems
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_14
  • Описание Uniclass 2015Clear floor varnishes
  • Справочный код NBS15-78-14
  • Справочное описание NBSClear Floor Varnishes
  • Код CSI MasterFormat 201409 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting
  • Номер OmniClass23-15 21 11 11 13
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes