Suvinil Paint and DrySuvinil Paint and DrySuvinil Paint and DrySuvinil Paint and DrySuvinil Paint and DrySuvinil Paint and DrySuvinil Paint and Dry
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Paint and Dry

The enamel paint that, when you realize, it's dried! Suvinil Paint and Dry makes your life easier in all means. It’s easy to apply, has uniform finish, needs no sandpapering over painted surfaces and after 20 minutes it's already dried at touch. Yes, you paint, and everything returns to normality on the same day.

Available Sizes and Yields: 

Gallon (3,6 L): up to 75 m2/coat;
¼ Gallon (0,9 L): up to 19 m2/coat

Cпецификация
  • Role: Paint surfaces of ferrous, non-ferrous, wood, providing finish indicated by the manufacturer.
    Indicated Area: Interior and Exterior
    Finishing: High-Gloss for interior and/or exterior surfaces;
    Quality: Premium;
    Yield: 75 m2/coat (3,6L);

    Coats: 2-3

    Surfaces: Indicated to protect indoor and outdoor surfaces of wood, new metals and repainting.

    Pre-Application Products: Suvinil Primer for Galvanized Steel (can be applied on both ferrous/non ferrous metallic surfaces and on galvanized/non galvanized steel surfaces), Suvinil Antirust Primer.

    Shine Intensity: High-Gloss 5/5;

    Washability: High-Gloss 5/5;

    Guarantee: 10 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-ESMALTE-PIS
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииEnamels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)188
  • Ширина (мм)168
  • Глубина (мм)168
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L68221
  • Описание Uniclass 1.4Solvent based
  • Код Uniclass 2.0PR-15-80-80
  • Описание Uniclass 2.0Solvent-Borne Gloss Finishes
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
  • Описание Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
  • Справочный код NBS15-80-80
  • Справочное описание NBSSolvent-Borne Gloss Finishes
  • Код CSI MasterFormat 201409 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting
  • Номер OmniClass23-15 21 11 11 11
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Африка
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия