Suvinil Waterborne Acrylic VarnishSuvinil Waterborne Acrylic VarnishSuvinil Waterborne Acrylic VarnishSuvinil Waterborne Acrylic Varnish
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Waterborne Acrylic Varnish

Suvinil Waterborne Acrylic Varnish gives gloss and transparent finish to the walls. Waterproofs different surfaces such as bricks, natural concrete, fiber cement and paints and leaves cleaning much easier. It is a water-based varnish for walls, bricks, absorbent ceramics and concrete.
Available Sizes and Yields:
Can 18L: 250 m2/coat
Gallon 3,6L: 50 m2/coat

Cпецификация
  • Role: Varnish and protect the masonry, providing finish indicated by the manufacturer;
    Finishing: Gloss Varnish;
    Quality: Standard;
    Yields:
    250 m2 /coat(18L)

    Coats: 2-3

    Surfaces: Indicated for application to internal and external surfaces of exposed brick or concrete, fiber cement and walls painted with PVA or acrylic.
    Shine Intensity: 3/5;
    Washability: 4/5;

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-OUTRAS-VAC
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииPaint Complements & Others
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)240
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)18.54
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L6825
  • Описание Uniclass 1.4Varnishes
  • Код Uniclass 2.0PR-15-80-95
  • Описание Uniclass 2.0Water-Borne Gloss Finishes
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
  • Описание Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
  • Справочный код NBS35-85-60
  • Справочное описание NBSPainting And Clear Finishing Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Африка
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия