Suvinil Spreads & Covers MoreSuvinil Spreads & Covers MoreSuvinil Spreads & Covers MoreSuvinil Spreads & Covers MoreSuvinil Spreads & Covers MoreSuvinil Spreads & Covers MoreSuvinil Spreads & Covers More
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Spreads & Covers More

It's like the name presents, this Suvinil paint Spreads & Covers More since the first coat. There are 20 colors for you to start painting. 

Available Sizes and Yields:
Plastic Pail (20 L): White: up to 189 m² finished // Colors: up to 178m² finished;
Can and Plastic Pail (18 L): White: up to 170 m² finished // Colors: up to 160m² finished;
Can (16 L): Base: up to 150 m² finished;
Can (12,5 L): White: up to 118 m² finished // Colors: up to 111m² finished;
Gallon (3,6 L): White: up to 34 m² finished // Colors: up to 32m² finished;
Gallon (3,2 L): Base: up to 30 m² finished;
¼ Gallon (0,9 L): White: up to 8,5 m² finished // Colors: up to 8m² finished;
¼ Gallon (0,8 L): Base: up to 7,5 m² finished;

Cпецификация
  • Role: Paint masonry surfaces in general, providing indicated finish.
    Indicated Area: Interior and Exterior;
    Finishing: Matt;
    Quality: Standard
    Yield: White: up to 170 m² finished // Colors: up to 160m² finished (18L)

    Coats: 2-3

    Surfaces: Suitable for exterior and interior surface paints for plaster, acrylic putty, internal putty, textures, concrete, fiber cement and plaster.

    Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Plaster & Drywall (for new surfaces of gypsum, plaster  and drywall). Suvinil Interior Putty or Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.

    Shine Intensity: 0/4;
    Washability: 1/4;

    Odor: low odor 3 hours after application

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-PAREDE-RMC
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииWall Paints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-21
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)348.5
  • Ширина (мм)235
  • Глубина (мм)235
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)24.99
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L68222
  • Описание Uniclass 1.4Water based
  • Код Uniclass 2.0PR-15-80-97
  • Описание Uniclass 2.0Water-Borne Matt And Flat Finishes
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
  • Описание Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
  • Справочный код NBS15-80-97
  • Справочное описание NBSWater-Borne Matt And Flat Finishes
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

South America North America Africa
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия