Suvinil Wall Preparing PrimerSuvinil Wall Preparing PrimerSuvinil Wall Preparing PrimerSuvinil Wall Preparing Primer
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Wall Preparing Primer

Before finish paint, apply Suvinil Wall Preparing Primer to fix loosen particles and to improve the adhesion and the durability of the painting. Floors and walls remain beautiful for much longer, with a uniform appearance.


Available Sizes and Yields:
can 18L: up to 275 m2 /coat
gallon 3,6L: up to 55 m2/coat

Cпецификация
  • Role: Agglutinates loose particles and fixes surfaces as weak plaster, lame paint, and chalked paints before painting.
    Indicated Area: Interior and Exterior;
    Finishing: slightly white liquid that becomes Colorless after dry;
    Quality: Premium;
    Yield: 275 m2 /coat(18L)

    Coats: 1

    Surfaces: Indicated for external and internal use, the Preparing Primer fixes weak and/or porous surfaces. It is ideal for weak plaster, new concrete, peeled paints, chalked paints and fiber cement. Corrects problems like blistering, weak surfaces of masonry, peeling, efflorescence and saponification.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-PRE-FPR
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииPaint Complements & Others
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)230
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)18.06
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
  • Описание Uniclass 2015Water-based acrylic primers
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Африка
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия

Похожие продукты