Suvinil Long Lasting VarnishSuvinil Long Lasting VarnishSuvinil Long Lasting VarnishSuvinil Long Lasting VarnishSuvinil Long Lasting VarnishSuvinil Long Lasting VarnishSuvinil Long Lasting Varnish
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Long Lasting Varnish

Suvinil Long Last Varnish has maximum durability and resistance against the sun, the rain, the sea and mold. It resists time because it creates a flexible film, which follows the movements of the wood providing greater durability, no cracking and no peeling. And it still has an 8 year warranty after the application. In addition, it offers high strength and quality. It is water repellent and provides greater protection ans leaves a glossy finish for much longer.
Available Sizes and Yields :
Gallon (3,6 L): up to 15 mfinished;
¼ Gallon (0,9 L): up to 3,75 m2 finished

Cпецификация
  • Role: Varnish and protect woods, providing finish indicated by the manufacturer.
    Indicated Area: Interior and Exterior
    Finishing: High-Gloss;
    Quality: Premium;
    Yield: up to 15 m2 finished (3,6L);

    Coats: 2-3

    Surfaces: Suitable for external and internal wood surfaces giving greater protection against the action of sun, fungi and moisture;
    Shine Intensity: 5/5;

    Washability: 5/5

    Guarantee: 8 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-VERNIZ-LDU
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииVarnishes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)187.5
  • Ширина (мм)168.5
  • Глубина (мм)168.5
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)3.28
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L6825
  • Описание Uniclass 1.4Varnishes
  • Код Uniclass 2.0PR-15-78-15
  • Описание Uniclass 2.0Clear Varnishes
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
  • Описание Uniclass 2015Clear varnishes
  • Справочный код NBS15-78-15
  • Справочное описание NBSClear Varnishes
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Африка
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия