Suvinil Protected WoodSuvinil Protected WoodSuvinil Protected WoodSuvinil Protected WoodSuvinil Protected Wood
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Suvinil

Suvinil Protected Wood

Suvinil Protected Wood is a varnish for wood. The application of this varnish results in a high resistance against rain and sun. There are three finishing options, matte, satin or glossy finish, so you can match the natural look of the wood as you prefer. After application, you have a 3-year warranty. It is a product of easy application, good spread, good adhesion, quick drying that emphasizes the natural aspect of the wood.
Available Sizes and Yields:
Gallon (3,6 L) = up to 17m² finished;
1/4 Gallon (0,9 L) = up to 4,25m² finished

Cпецификация
  • Role: Varnish and protect woods, providing finish indicated by the manufacturer.
    Indicated Area: Interior and Exterior
    Finishing: High-Gloss, Satin and Matte;
    Quality: Premium;
    Yield: up to 17m² finished (3,6L);

    Coats: 2-3

    Surfaces: Indicated for protection of internal and external surfaces of wood giving good resistance to whether conditions and enhancing the natural aspect of the wood.
    Shine Intensity: High-Gloss 4/4, Satin 2/4 and Matte 0/4;
    Guarantee: 3 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSUV-VERNIZ-MPR
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииVarnishes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)188
  • Ширина (мм)168
  • Глубина (мм)168
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)3.44
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 1.4L6825
  • Описание Uniclass 1.4Varnishes
  • Код Uniclass 2.0PR-15-78-15
  • Описание Uniclass 2.0Clear Varnishes
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
  • Описание Uniclass 2015Clear varnishes
  • Справочный код NBS15-78-15
  • Справочное описание NBSClear Varnishes
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Африка
Бразилия
Панама
Гана
Чили
Гамбия
Парагвай
Уругвай
Боливия