Опубликуйте свои продукты
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
    Suvinil
    Архив

    Suvinil Slabs Waterproofing

    Suvinil Waterproofing Coat is a waterproofing product ready for use. Just open and apply. It combines high flexibility and adhesion, independently of the rain or sun, Suvinil Slabs Waterproofing resists the action of time and prevents infiltration, and avoids water damping. 


    Available Sizes and Yields:
    Gallon (5 Kg): up to 5,4 m2/coat;
    Plastic pail (14 Kg): up to 15 m2/coat.
    Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

    Cпецификация
    • Role: Protect and reduce water absorption on concrete and masonry surfaces (waterproofing).
      Indicated Area: Exterior;
      Yield: 15 m2/coat (14 Kg)

      Coats: 2

      Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

      Surfaces: Indicated for waterproofing of exposed areas such as: Exposed slabs without traffic, Girders, Fiber-cement tiles roofs, Walls subjected to rainfall, plastering, concrete, acrylic mass, etc.

      Pre-Application Products: Suvinil Wall Preparing Primer (for maximum adhesion on cement-based surfaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUV-FUNDO-MLI
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)172
    • Ширина (мм)166
    • Глубина (мм)197
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)5.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Описание Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 15
    • Наименование OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes