Опубликуйте свои продукты
Shower screens 180 Corner shower 80x90
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 80x90

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCS180_80X90
  • Тип продукции180
  • Группа продукцииShower Screen
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты

3.9 из 5 звезд 3.9 (35)