Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
svedbergs/products/520e97a3-7059-4d10-bbfc-7158e93e1b55
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
Electric Element Erica 300W
Недоступно в Соединенные Штаты
Svedbergs
Отслеживать
Electric Element Erica 300W
Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Mirror cabinet or spegelskåp
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Erica-elpatron
Тип продукции
Accessories
Группа продукции
Towel Drier
Тип
Сборка (несколько объектов)
Дата публикации
2020-03-13
Номер версии
1
Высота (мм)
490
Ширина (мм)
60
Глубина (мм)
150
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.svedbergs.com/products/heated-towel-rails/electric-element-erica-300w/
Инструкции по монтажу
https://www.svedbergs.se/globalassets/import/documents/118/118061.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC
Предмет мебели
Код Uniclass 2015
Pr_65_54_95_70
Описание Uniclass 2015
Radiator valves
Доступно в регионах:
Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция
Похожие продукты
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Загрузить
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Загрузить
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Загрузить
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Загрузить
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Загрузить
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Загрузить