Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Уникальная ссылка: ForsaHornVikFast70x90
Брэнд: Svedbergs
Тип продукции: Forsa
Группа продукции: Showers
Ширина (мм): 700
Высота (мм): 1980
Глубина (мм): 925
Дата публикации: 2017-11-28
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Описание: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Описание: Showers
NBS Reference Код: 35-06-79
NBS Reference Описание: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Название Значение
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Glass

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию