Опубликуйте свои продукты
Poem 60x35 2L
Svedbergs

Poem 60x35 2L

Poem vanity unit 60x35cm with 2 drawers. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPoem60x352L
  • Тип продукцииPoem
  • Группа продукцииBadrumsmöbler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)570
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище

Похожие продукты