Опубликуйте свои продукты
Shower screens 180 Corner shower 98
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 98

4.1 из 5 звезд4.1(18 отзывы)

Has one opening door. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshower-98_shower
  • Тип продукции180
  • Группа продукцииShower Screen
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2020-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты

3.9 из 5 звезд 3.9 (35)