Опубликуйте свои продукты
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
Cпецификация
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacierflam-bp1v-i-l
  • Тип продукцииPortes coupe-feu vitrées
  • Группа продукцииBP1V
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка