Опубликуйте свои продукты
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    For a refurbishment or a new build, the Acierflam glazed edge to edge partition wall stands out by its total absence of structure between glazing. It offers a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protecting from fire. Profile specially developed for full embedding into the environment with the possibility of creating corners without uprights.
    Cпецификация
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacierflam-cloison-bab
    • Тип продукцииCloisons coupe-feu vitrées
    • Группа продукцииCloison Bord à Bord
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Описание Uniclass 2015Framed partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 11
    • Наименование OmniClassFixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка