Опубликуйте свои продукты
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

    The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

    Cпецификация
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaluprotec-bp1v
    • Тип продукцииPortes coupe-feu vitrées
    • Группа продукцииBP1V
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Наименование OmniClassFire Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка