Опубликуйте свои продукты
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Cпецификация
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluprotec-bp1v-lm
  • Тип продукцииPortes coupe-feu vitrées
  • Группа продукцииBP1V
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка
Франция
Французская Гвиана
Гваделупа
Французская Полинезия
Реюньон
Мартиника