Опубликуйте свои продукты
Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Single aluminium casement window
Cпецификация
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluprotec-of
  • Тип продукцииFenêtre coupe-feu
  • Группа продукцииOuvrant à la française
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка