Опубликуйте свои продукты
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Cпецификация
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluprotec-pa1v
  • Тип продукцииPortes coupe-feu vitrées
  • Группа продукцииPortes automatiques
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
  • Код ССКПУ ООН30171510
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 73
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка
Франция
Французская Гвиана
Гваделупа
Французская Полинезия
Реюньон
Мартиника