Опубликуйте свои продукты
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
    SVF

    Aluminium automatic double sliding door

    Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Cпецификация
      • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaluprotec-pa2v
    • Тип продукцииPortes coupe-feu vitrées
    • Группа продукцииPortes automatiques
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Наименование OmniClassFire Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка